Markierungsspreizwerkzeug für Einschlaganker

Art.Nr. 3492964 | EAN 4012196709687

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Markierungsspreizwerkzeug mit Handschutz für Einschlaganker des Typs E.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 6x25
Gewinde M6
Mit Handschutz ja
Oberfläche galvanisch verzinkt
Stiftmaß 6 mm
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Länge 225 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
E-MSH 6x25 225 mm M6 3492964
1 Stück 59,30 € Preis / 1 Stück
E-MSH 8x25 225 mm M8 3492966
1 Stück 62,70 € Preis / 1 Stück
E-MSH 8x30 230 mm M8 3492968
1 Stück 65,80 € Preis / 1 Stück
E-MSH 10x25 230 mm M10 3492971
1 Stück 77,10 € Preis / 1 Stück
E-MSH 12x25 235 mm M12 3492973
1 Stück 95,70 € Preis / 1 Stück
E-MSH 10x40 235 mm M10 3492974
1 Stück 83,10 € Preis / 1 Stück
E-MSH 12x50 240 mm M12 3492978
1 Stück 106,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

E-MSH 6x25 / 3492964
Download