Technische Daten
Abmessung |
35 x 100
|
Art des Verbinders Kabeltragsystem |
geschraubt
|
Ausführung Verbinder |
Mitgelieferter Verbinder
|
Belastungstesttyp nach IEC 61537 |
Typ II
|
Blechstärke |
1
mm
|
Blechstärke |
0,04
in
|
Bodenlochung |
1
|
Dimension |
35x100x3000
|
Funktionserhalt |
nein
|
Lieferzubehör |
Längsverbinderset RV 35
|
Mit Oberteil |
nein
|
Montagelochung im Boden |
ja
|
NATO Lochbild |
nein
|
Nutzquerschnitt |
3300
mm²
|
Nutzquerschnitt |
33
cm²
|
Oberfläche |
bandverzinkt
|
Rostfreier Stahl, gebeizt |
nein
|
Seitenlochung |
ja
|
Weitspann-Ausführung |
nein
|
Werkstoff |
Stahl
|
Abmessungen
Breite |
100
mm
|
Breite |
4
in
|
Höhe |
35
mm
|
Länge |
3000
mm
|
Länge |
10
ft
|
Maß B |
100
mm
|
Belastungen
Stützabstand 1,0m |
1,2
kN/m
|
Stützabstand 1,5m |
0,75
kN/m
|
Stützabstand 2,0m |
0,55
kN/m
|
Stützabstand 2,5m |
0,3
kN/m
|
Stützabstand 3,0m |
0,2
kN/m
|
Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKS 35
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite