Verbindungselement 38 mm

Art.Nr. 7399890 | EAN 4012196331833

105 mm
38 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Zur Verbindung von Unterflur-Installationskanälen bei Im-Beton-Anwendung.
Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten IBNEV.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Lasche
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Kanalbreite min. 250 mm
Kanalhöhe min. 38 mm
Mit Potentialausgleich ja
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 105 mm
Höhe 76 mm
Länge 332 mm
Maß B 250 mm
Maß h 38 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Kanalbreite min. Kanalhöhe min. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
IBVE 25038 105 mm 250 mm 38 mm 7399890
1 Stück 114,80 € Preis / 1 Stück
IBVE 35038 105 mm 350 mm 38 mm 7399896
1 Stück 119,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

IBVE 25038 / 7399890
Download