Flexkanalhalter für Deskbox DB
Art.Nr. 6116991 | EAN 4012195714415
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flexkanalhalter für Deskbox Typ DB, zur sicheren Anbindung eines Flexkanals an die Deskbox.
Hinweis: Nur verwendbar für die Montage mit Befestigungszwingen an der Tischkante.
Die anschlussfertige Deskbox Typ DB eignet sich besonders zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie-, Kommunikations- und Datentechnikanschlüssen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausziehbar nein Farbe schwarz Hochklappbar nein Länge der Zuleitung 3 m Überspannungsschutz nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBZ-FLKB / 6116991 , 0.14MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfMontageanleitung Deskbox DB , 7.80MB , pdf