- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einbaueinheit zum Einbau von Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschaltern in Geräteeinbaukanälen der Serie Rapid 80 GK, GS und GA. Mit 1 Hutschiene 3 TE. 6 mm² Reihenklemmen für N und PE auf Hutschienen komplett durchverdrahtet. Der Leitungsquerschnitt beträgt 6 mm². Die Einbaueinheit ist anschlussfertig vorverdrahtet. 2 Kabelverschraubungen Typ V-Tec M20 sind zur Leitungseinführung im Lieferumfang enthalten. Es können an jeder Seite max. 3 Kabelverschraubungen M20 oder 1 Kabelverschraubung M25 montiert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anbaumöglichkeit nein Anzahl der Einheiten 3 Anzahl der Reihen 1 Art des Deckels mit Ausschnitt Dimension 92x84x344 DIN-Schiene ja Einbautiefe 52 mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Geeignet für Kanalhöhe 80 Halogenfrei ja Leitungseinführung ja Mit Montageplatte nein Oberfläche pulverbeschichtet Transparenter Deckel ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 84 mm Höhe 92 mm Länge 344 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt IKR4RW / 6288365 , 0.32MB , pdfKonformitätserklärung IKR4RW / 6288365 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung IKR4RW / 6288365 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfMontageanleitung IKR4 , 0.98MB , pdf
Deutschland - Deutsch