Kanaloberteil Rauduo OT40105, ohne Dichtlippe
Art.Nr. 6132160 | EAN 4012196727575
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Oberteil für Rauduo-Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dekor ohne Dichtlippe Oberteil ohne Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Mit Teppichleiste nein Schutzfolie nein Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 105,3 mm Höhe 40 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RD OT40105 rws / 6132160 , 0.32MB , pdfKonformitätserklärung RD OT40105 rws / 6132160 , 0.16MB , pdf