Endstück SLT ESli2070

Art.Nr. 6132291 | EAN 4012196724376

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Endstück (links) als Formteil für den Sockelleistenkanal.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung links
Dekor ohne
Dichtlippe Oberteil ohne
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei nein
Mit Teppichleiste ja
Schutzart IP40
Schutzgrad IK-Code IK06
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Vorprägungen nein
Werkstoff Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 20 mm
Höhe 72 mm
Länge 30 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLT ESli2070 rws reinweiß; RAL 9010 6132291
10 Stück 3,90 € Preis / 1 Stück
SLT ESli2070 cws cremeweiß; RAL 9001 6132320
10 Stück 3,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

SLT ESli2070 rws / 6132291
Download