Endstück Rauduo ESL40105
Art.Nr. 6132168 | EAN 4012196724291
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück (links) als Formteil für das Kanalsystem Rauduo.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung links Dekor ohne Dichtlippe Oberteil ohne Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Mit Teppichleiste nein Vorprägungen nein Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 106 mm Höhe 42 mm Länge 19 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RD ESL40105 rws / 6132168 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung RD ESL40105 rws / 6132168 , 0.16MB , pdf