Design-Geräteeinbaukanal GAD

Art.Nr. 6115775 | EAN 4012195914075

6115775 / GAD UEL
2000 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterteil zur Erstellung eines Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. 45-mm-Systemöffnung zur Aufnahme von Modul 45 Schalt- und Steckgeräten und entsprechenden Oberteilen PVC und Aluminium der Serie Rapid 45. Das Kanalunterteil kann mit Kanalabdeckungen der Designs "Swing", "Soft" oder "Style" vervollständigt werden. Die Oberteiladapter GAD OTA sind zwingend erforderlich und sollten im max. Abstand von 50 cm auf der Kanalstrecke eingeplant werden. Zwischen den Kanalabdeckungen muss ein Distanzstück GAD OTD gesetzt werden. Die 45mm-Systemöffnung ist im Lieferzustand mit einem schwarzen Kanaloberteil verschlossen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig nein
Dimension 114x140x2000
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Nutzquerschnitt 5880 mm²
Oberfläche eloxiert
Oberteil mitgeliefert ja
Oberteilbreite 140 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch nein
Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Breite 140 mm
Höhe 114 mm
Länge 2000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GAD UEL 2000 mm 6115775
2 m 191,55 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 40 mm Trennwand für WDK-Kanäle, Kanalhöhe 40 mm 2371 40 6023096
2 m 3,75 € Preis / 1 m
Kanalabdeckung Designkanal Swing Kanalabdeckung Designkanal Swing OT GAD Swing EL 6115825
1 Stück 84,85 € Preis / 1 Stück
Kanalabdeckung Designkanal Soft Kanalabdeckung Designkanal Soft OT GAD Soft EL 6115835
1 Stück 84,85 € Preis / 1 Stück
Kanalabdeckung Designkanal Style Kanalabdeckung Designkanal Style OT GAD Style EL 6115845
1 Stück 84,85 € Preis / 1 Stück
Außeneck Designkanal Außeneck Designkanal GAD AEL 6115789
1 Stück 216,10 € Preis / 1 Stück
Außeneckabdeckung Swing Außeneckabdeckung Swing OT A Swing EL 6115851
1 Stück 78,50 € Preis / 1 Stück
Außeneckabdeckung Soft Außeneckabdeckung Soft OT A Soft EL 6115855
1 Stück 78,50 € Preis / 1 Stück
Außeneckabdeckung Style Außeneckabdeckung Style OT A Style EL 6115865
1 Stück 78,50 € Preis / 1 Stück
Inneneck Designkanal Inneneck Designkanal GAD IEL 6115795
1 Stück 216,10 € Preis / 1 Stück
Inneneckabdeckung Swing Inneneckabdeckung Swing OT I Swing EL 6115875
1 Stück 78,50 € Preis / 1 Stück
Inneneckabdeckung Soft Inneneckabdeckung Soft OT I Soft EL 6115885
1 Stück 78,50 € Preis / 1 Stück
Inneneckabdeckung Style Inneneckabdeckung Style OT I Style EL 6115895
1 Stück 78,50 € Preis / 1 Stück
Endstück Swing links Endstück Swing links GAD EL Swing EL 6115915
1 Stück 39,80 € Preis / 1 Stück
Endstück Swing rechts Endstück Swing rechts GAD ER Swing EL 6115925
1 Stück 39,80 € Preis / 1 Stück
Endstück Soft links Endstück Soft links GAD EL Soft EL 6115935
1 Stück 39,80 € Preis / 1 Stück
Endstück Soft rechts Endstück Soft rechts GAD ER Soft EL 6115945
1 Stück 39,80 € Preis / 1 Stück
Endstück Style links Endstück Style links GAD EL Style EL 6115955
1 Stück 39,80 € Preis / 1 Stück
Endstück Style rechts Endstück Style rechts GAD ER Style EL 6115965
1 Stück 39,80 € Preis / 1 Stück
Oberteiladapter Oberteiladapter GAD OTA 6115975
5 Stück 2,85 € Preis / 1 Stück
Distanzstück Distanzstück GAD OTD RW 6115980
10 Stück 1,50 € Preis / 1 Stück
Distanzstück Distanzstück GAD OTD LGR 6115982
10 Stück 1,50 € Preis / 1 Stück
Distanzstück Distanzstück GAD OTD SW 6115985
10 Stück 1,50 € Preis / 1 Stück
Stabilisatorblech Stabilisatorblech GAD SB 6115995
10 Stück 3,20 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenverbinder Stoßstellenverbinder GEK-AKU45 6116752
10 Stück 2,25 € Preis / 1 Stück
Schutzleiteranschlusswinkel Schutzleiteranschlusswinkel 8AWR 6288704
10 Stück 3,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung GAD UEL / 6115775 , 0.16MB , pdf
Download

GAD UEL / 6115775
Download