Kanalendstück, rechte Seite
Art.Nr. 7404774 | EAN 4012195100911
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanalendstück für den rechtsliegenden Blindverschluss von AIK-Kanälen, mit Anschlussklemme für Schutzleiteranschluss.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Kanalbreite min. 150 mm Kanalhöhe min. 40 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 150 mm Maß h 37 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AIK ESR 15040 / 7404774 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung AIK ESR 15040 / 7404774 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung AIK , 0.18MB , pdf