Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Abdeckplatte für Gerätebecher GB3, runde Einbauöffnung für EK-Gerät

Art.Nr. 7407352 | EAN 4012195111528

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gerätebecherabdeckplatte mit 3 Lochungen (Ø 45 mm) für Installationsgeräte mit Tragebügel
(EK-Version). L = 208 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 3
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Dimension 208x76mm
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geräteart mit Tragering/Tragebügel
Werkstoff Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja

Abmessungen

Länge 208 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GB3 P1 7407344
10 Stück 6,50 € Preis / 1 Stück
GB3 P2 7407352
10 Stück 7,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

GB3 P2 / 7407352
Download