Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Abdeckplatte für Gerätebecher GB2, blind
Art.Nr. 7407292 | EAN 4012195111245
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gerätebecherabdeckplatte zur Blindabdeckung. L = 82,5 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Dimension 82.5x76mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Länge 82,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GB2 P01 / 7407292 , 0.25MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdf