Höhenausgleich-Bausatz für UZD350-3 mit Höhe 115-170 mm

Art.Nr. 7410154 | EAN 4012195431879

7410154 / ASH350-3 165220
165 mm
220 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Höhenausgleich-Bausatz für Unterflurdosen UZD350-3 mit einer Bauhöhe von 115 bis 170 mm, bestehend aus 4 Fallblechen, 4 Nivellierschrauben und 4 Drehverschlüssen.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Bodenblech nein
Bodenbündig versenkbar nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Estrichhöhe max. 220 mm
Estrichhöhe min. 165 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Geeignet für Unterflurkanal nein
Kanalbreite max. 350 mm
Kanalbreite min. 250 mm
Nivellierbereich max. 220 mm
Nivellierbereich min. 165 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 430 mm
Maß B 80 mm
Maß l 162 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrichhöhe min. Estrichhöhe max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ASH350-3 165220 165 mm 220 mm 7410154
1 Stück 106,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

ASH350-3 165220 / 7410154
Download