Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Konstruktions- und Abhängeprofil, SL42 SG

Art.Nr. 7103603 | EAN 4012196115518

7103603 / SLH 42 2000 SG
2000 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gelochtes Holmprofil der Schiffskabelleiter SL 42 zur Erstellung von Abhänge- und Tragekonstruktionen.
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Germanischer Lloyd
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Holmprofil, Schiffsbau
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 25x3
Dimension 25x3x2000
Oberfläche schweißgrundiert
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 25 mm
Höhe 3 mm
Länge 2000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLH 42 2000 SG 2000 mm 7103603
2 m 22,25 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

SLH 42 2000 SG / 7103603
Download