Technische Daten
Ausführung der Sprossen |
Profil gelocht
|
Ausführung des Seitenholms |
flaches Profil
|
Befestigung der Sprosse |
geschweißt
|
Dimension |
40x410x3000
|
Funktionserhalt |
nein
|
Holmstärke |
5
mm
|
Oberfläche |
gebeizt
|
Rostfreier Stahl, gebeizt |
nein
|
Seitenlochung |
ja
|
Sprossenabstand |
300
mm
|
Weitspann-Ausführung |
nein
|
Werkstoff |
Aluminium
|
Abmessungen
Breite |
400
mm
|
Höhe |
40
mm
|
Länge |
3000
mm
|
Länge |
3000
ft
|
Maß B |
410
mm
|
Belastungen
Stützabstand 1,5m |
1,4
kN/m
|
Stützabstand 2,0m |
0,65
kN/m
|
Stützabstand 2,5m |
0,35
kN/m
|
Stützabstand 3,0m |
0,2
kN/m
|
Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SLZ ALU
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite