90°-Bogen mit Z-Sprosse SG

Art.Nr. 7099205 | EAN 4012196518937

3 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ L mit der Seitenhöhe 35 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Dimension B306mm
Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Höhe 35 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZB L 90 100 SG 100 mm 3 mm 7099201
1 Stück 99,20 € Preis / 1 Stück
SLZB L 90 200 SG 200 mm 3 mm 7099203
1 Stück 104,35 € Preis / 1 Stück
SLZB L 90 300 SG 300 mm 3 mm 7099205
1 Stück 109,95 € Preis / 1 Stück
SLZB L 90 400 SG 400 mm 3 mm 7099208
1 Stück 115,05 € Preis / 1 Stück
SLZB L 90 500 SG 500 mm 3 mm 7099210
1 Stück 120,05 € Preis / 1 Stück
SLZB L 90 600 SG 600 mm 3 mm 7099212
1 Stück 125,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

SLZB L 90 300 SG / 7099205
Download