90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

Art.Nr. 7099188 | EAN 4012196516544

5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 62 mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Dimension B210mm
Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Breite 200 mm
Höhe 40 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 62 100ALU 100 mm 5 mm 7099186
1 Stück 252,50 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 200ALU 200 mm 5 mm 7099188
1 Stück 265,50 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 300ALU 300 mm 5 mm 7099190
1 Stück 322,05 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 400ALU 400 mm 5 mm 7099192
1 Stück 346,90 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 500ALU 500 mm 5 mm 7099194
1 Stück 359,95 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 600ALU 600 mm 5 mm 7099196
1 Stück 364,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

SLB 90 62 200ALU / 7099188
Download