90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

Art.Nr. 7099172 | EAN 4012196515882

5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 62 mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Dimension B310mm
Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 300 mm
Höhe 40 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 62 100 A4 100 mm 5 mm 7099168
1 Stück 719,20 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 200 A4 200 mm 5 mm 7099170
1 Stück 756,75 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 300 A4 300 mm 5 mm 7099172
1 Stück 918,20 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 400 A4 400 mm 5 mm 7099174
1 Stück 988,70 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 500 A4 500 mm 5 mm 7099176
1 Stück 1.026,10 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 600 A4 600 mm 5 mm 7099178
1 Stück 1.040,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

SLB 90 62 300 A4 / 7099172
Download