90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

Art.Nr. 7099152 | EAN 4012196515790

5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 62 mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Dimension B210mm
Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 200 mm
Höhe 40 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 62 100 A2 100 mm 5 mm 7099150
1 Stück 553,20 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 200 A2 200 mm 5 mm 7099152
1 Stück 582,35 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 300 A2 300 mm 5 mm 7099154
1 Stück 706,45 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 400 A2 400 mm 5 mm 7099156
1 Stück 760,65 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 500 A2 500 mm 5 mm 7099158
1 Stück 789,40 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 600 A2 600 mm 5 mm 7099160
1 Stück 800,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

SLB 90 62 200 A2 / 7099152
Download