90°-Bogen mit Z-Sprosse ALU

Art.Nr. 7099094 | EAN 4012196516636

5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Dimension B310mm
Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche gebeizt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Breite 300 mm
Höhe 40 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZB 90 100 ALU 100 mm 5 mm 7099090
1 Stück 232,60 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 200 ALU 200 mm 5 mm 7099092
1 Stück 274,95 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 300 ALU 300 mm 5 mm 7099094
1 Stück 311,70 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 400 ALU 400 mm 5 mm 7099096
1 Stück 343,40 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 500 ALU 500 mm 5 mm 7099098
1 Stück 369,65 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 600 ALU 600 mm 5 mm 7099100
1 Stück 406,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

SLZB 90 300 ALU / 7099094
Download