90°-Bogen mit Z-Sprosse A2

Art.Nr. 7099034 | EAN 4012196515981

5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Dimension B310mm
Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 300 mm
Höhe 40 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZB 90 100 A2 100 mm 5 mm 7099030
1 Stück 509,95 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 200 A2 200 mm 5 mm 7099032
1 Stück 602,60 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 300 A2 300 mm 5 mm 7099034
1 Stück 683,50 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 400 A2 400 mm 5 mm 7099036
1 Stück 753,25 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 500 A2 500 mm 5 mm 7099038
1 Stück 810,65 € Preis / 1 Stück
SLZB 90 600 A2 600 mm 5 mm 7099040
1 Stück 891,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

SLZB 90 300 A2 / 7099034
Download