90°-Bogen mit Trapez-Sprosse SG

Art.Nr. 7098707 | EAN 4012196510016

5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 62 mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 40 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Dimension B110mm
Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Höhe 40 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 62 100 SG 100 mm 5 mm 7098707
1 Stück 189,00 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 200 SG 200 mm 5 mm 7098723
1 Stück 198,75 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 300 SG 300 mm 5 mm 7098731
1 Stück 241,05 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 400 SG 400 mm 5 mm 7098758
1 Stück 259,50 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 500 SG 500 mm 5 mm 7098766
1 Stück 269,60 € Preis / 1 Stück
SLB 90 62 600 SG 600 mm 5 mm 7098774
1 Stück 273,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

SLB 90 62 100 SG / 7098707
Download