90°-Bogen mit Trapez-Sprosse ALU

Art.Nr. 7098684 | EAN 4012196516759

3 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 42 mit der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Dimension B81mm
Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche gebeizt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Aluminium

Abmessungen

Breite 75 mm
Höhe 25 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 42 075ALU 75 mm 3 mm 7098684
1 Stück 225,45 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 100ALU 100 mm 3 mm 7098686
1 Stück 228,95 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 150ALU 150 mm 3 mm 7098688
1 Stück 233,30 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 200ALU 200 mm 3 mm 7098690
1 Stück 241,05 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 250ALU 250 mm 3 mm 7098692
1 Stück 244,85 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 300ALU 300 mm 3 mm 7098694
1 Stück 248,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

SLB 90 42 075ALU / 7098684
Download