90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A4

Art.Nr. 7098678 | EAN 4012196515745

3 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 42 mit der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Dimension B256mm
Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 250 mm
Höhe 25 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 42 075 A4 75 mm 3 mm 7098670
1 Stück 642,25 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 100 A4 100 mm 3 mm 7098672
1 Stück 652,10 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 150 A4 150 mm 3 mm 7098674
1 Stück 664,90 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 200 A4 200 mm 3 mm 7098676
1 Stück 686,95 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 250 A4 250 mm 3 mm 7098678
1 Stück 698,10 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 300 A4 300 mm 3 mm 7098680
1 Stück 707,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

SLB 90 42 250 A4 / 7098678
Download