90°-Bogen mit Trapez-Sprosse A2

Art.Nr. 7098658 | EAN 4012196515622

3 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 42 mit der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Dimension B156mm
Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 150 mm
Höhe 25 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 42 075 A2 75 mm 3 mm 7098654
1 Stück 494,20 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 100 A2 100 mm 3 mm 7098656
1 Stück 501,60 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 150 A2 150 mm 3 mm 7098658
1 Stück 511,45 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 200 A2 200 mm 3 mm 7098660
1 Stück 528,55 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 250 A2 250 mm 3 mm 7098662
1 Stück 537,00 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 300 A2 300 mm 3 mm 7098664
1 Stück 544,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

SLB 90 42 150 A2 / 7098658
Download