90°-Bogen mit Trapez-Sprosse, leicht FT

Art.Nr. 7098642 | EAN 4012196509898

3 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SL 42 mit der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 25 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Dimension B256mm
Funktionserhalt nein
Holmstärke 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 250 mm
Höhe 25 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLB 90 42 075 FT 75 mm 3 mm 7098614
1 Stück 184,10 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 100 FT 100 mm 3 mm 7098618
1 Stück 187,00 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 150 FT 150 mm 3 mm 7098626
1 Stück 190,60 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 200 FT 200 mm 3 mm 7098634
1 Stück 196,85 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 250 FT 250 mm 3 mm 7098642
1 Stück 200,10 € Preis / 1 Stück
SLB 90 42 300 FT 300 mm 3 mm 7098650
1 Stück 202,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

SLB 90 42 250 FT / 7098642
Download