Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard A4

Art.Nr. 7098226 | EAN 4012195708438

3000 mm
5 mm
nein
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Schiffskabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.

  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 40x300
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Dimension 40x310x3000
Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 300 mm
Höhe 40 mm
Länge 3000 ft
Länge 3000 mm
Maß B 310 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,8 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SLZ A2 A4

Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SLZ A2 A4
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holmstärke Funktionserhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZ 100 A4 3000 mm 100 mm 5 mm nein 7098222
3 m 501,25 € Preis / 1 m
SLZ 200 A4 3000 mm 200 mm 5 mm nein 7098224
3 m 586,90 € Preis / 1 m
SLZ 300 A4 3000 mm 300 mm 5 mm nein 7098226
3 m 617,40 € Preis / 1 m
SLZ 400 A4 3000 mm 400 mm 5 mm nein 7098228
3 m 674,35 € Preis / 1 m
SLZ 500 A4 3000 mm 500 mm 5 mm nein 7098230
3 m 730,90 € Preis / 1 m
SLZ 600 A4 3000 mm 600 mm 5 mm nein 7098232
3 m 787,55 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
90°-Bogen mit Z-Sprosse A4 90°-Bogen mit Z-Sprosse A4 SLZB 90 300 A4 7099064
1 Stück 888,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

SLZ 300 A4 / 7098226
Download