Schiffskabelleiter leichte Ausführung, mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.
Technische Daten
Technische Daten
Abmessung
35x400
Ausführung der Sprossen
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms
flaches Profil
Befestigung der Sprosse
geschweißt
Dimension
35x406x3000
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
mm
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt
ja
Seitenlochung
ja
Sprossenabstand
300
mm
Weitspann-Ausführung
nein
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Abmessungen
Breite
400
mm
Höhe
35
mm
Länge
3000
mm
Länge
3000
ft
Maß B
406
mm
Belastungen
Stützabstand 1,0m
2,2
kN/m
Stützabstand 1,5m
1
kN/m
Stützabstand 2,0m
0,55
kN/m
Stützabstand 2,5m
0,25
kN/m
Stützabstand 3,0m
0,25
kN/m
Technische Daten
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SLZ L A2
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm