Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Spannband in Fixlängen FSK, steingrau
Art.Nr. 6490308 | EAN 4012196590919
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Vorkonfektioniertes Spannband aus bandverzinktem Stahl mit Kunststoffummantelung und Spannbandverschluss.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 15,0 x 0,5 Ausführung glatt Dimension 15x0,5x500 Farbe steingrau; RAL 7030 Mindestbruchlast 2,5 kN Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 500 mm Maß B 17 mm Maß B1 15 mm Maß t 1,2 mm Maß t1 0,5 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SBF 15-500 FSK / 6490308 , 0.30MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SBF 15-500 FSK / 6490308 , 0.16MB , pdf