Kabelrinne, Marinenorm FS

Art.Nr. 6046374 | EAN 4012196288472

2000 mm
nein
Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Marinenorm
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 15x100
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Blechstärke 1,25 mm
Dimension 15x100x2000
Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild ja
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Höhe 15 mm
Länge 2000 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 0,5 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,15 kN/m
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Funktionserhalt Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKR 15 200 FS 2000 mm 200 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6046004
2 m 36,30 € Preis / 1 m
MKR 15 300 FS 2000 mm 300 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6046029
2 m 47,85 € Preis / 1 m
MKR 15 050 FS 2000 mm 50 mm 1,25 mm nein Stahl bandverzinkt 6046370
2 m 18,90 € Preis / 1 m
MKR 15 075 FS 2000 mm 75 mm 1,25 mm nein Stahl bandverzinkt 6046372
2 m 21,10 € Preis / 1 m
MKR 15 100 FS 2000 mm 100 mm 1,25 mm nein Stahl bandverzinkt 6046374
2 m 23,20 € Preis / 1 m
MKR 15 125 FS 2000 mm 125 mm 1,25 mm nein Stahl bandverzinkt 6046375
2 m 25,35 € Preis / 1 m
MKR 15 150 FS 2000 mm 150 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6046376
2 m 30,15 € Preis / 1 m
MKR 15 250 FS 2000 mm 250 mm 1,5 mm nein Stahl bandverzinkt 6046379
2 m 42,25 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Schraubverbinder FS Schraubverbinder FS MKR SV FS 6066242
25 Stück 13,70 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 15 FS, Schiffbau 90°-Bogen 15 FS, Schiffbau MKRB 90 15 100FS 7061244
1 Stück 95,55 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Spannband A2K, tiefschwarz Spannband A2K, tiefschwarz SBR 8 A2K 6490192
40 m 259,20 € Preis / 100 m
Spannband FSK, steingrau Spannband FSK, steingrau SBR 15 FSK 6490280
25 m 214,70 € Preis / 100 m
Downloads

Download

Download

MKR 15 100 FS / 6046374
Download