Technische Daten
Abmessung |
15x50
|
Art des Verbinders Kabeltragsystem |
geschraubt
|
Ausführung Verbinder |
ohne Verbinder
|
Belastungstesttyp nach IEC 61537 |
Typ II
|
Blechstärke |
1,25
mm
|
Dimension |
15x50x2000
|
Funktionserhalt |
nein
|
Mit Oberteil |
nein
|
Montagelochung im Boden |
ja
|
NATO Lochbild |
ja
|
Oberfläche |
bandverzinkt
|
Rostfreier Stahl, gebeizt |
nein
|
Seitenlochung |
nein
|
Weitspann-Ausführung |
nein
|
Werkstoff |
Stahl
|
Abmessungen
Länge |
2000
mm
|
Maß B |
50
mm
|
Belastungen
Stützabstand 1,0m |
0,6
kN/m
|
Stützabstand 1,5m |
0,15
kN/m
|