Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 5088405 / Generatoranschlusskasten Typ 2 für 1 String

PV-Systemlösung Typ 2 für WR mit 1 MPP-Tracker, 1000 V DC

Art.Nr. 5088593 | EAN 4012196423187

5088593 / VG-V20-C3-PH1000
IP66
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Systemlösung für PV-Wechselrichter mit 1 separaten MPP-Tracker

• Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• pro Schutzgerät sind 3 Klemmstellen bis 16mm² im Gehäuse bereits vorinstalliert, bis 30A DC pro Klemme
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-500PV)
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP66), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset


Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Ausführung Typ 2 im Gehäuse mit Klemmen
Ausführung der Pole 3
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Dimension 1000V DC
Fernsignalisierung nein
Höchste Dauerspannung DC 1000
Kurzschlussfest ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 10 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 16 mm²
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung DC (PV)
LPZ 1→2
Max. PV-Spannung 1000 V
Maximale Vorsicherung 125 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA
Montageart vormontiert im Gehäuse
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 20 kA
Netzform DC
Netzform DC ja
Netzform IT nein
Netzform sonstige nein
Netzform TN nein
Netzform TN-C nein
Netzform TN-C-S nein
Netzform TN-S nein
Netzform TT nein
Prüfklasse Typ 2 ja
Schutzart IP66
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 2
SPD nach IEC 61643-1 class II

Anschlussmöglichkeiten

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 1,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz 125
Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VG-V20-C3-PH1000 IP66 5088593
1 Stück 330,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download

VG-V20-C3-PH1000 / 5088593
Download