Offene Brüstungskanäle - praktisch, vielseitig, flexibel
Häufige Fragen zum offenen Brüstungskanal-System
Welche Grundtpen gibt es?
45er-Systemöffnung
80er-Systemöffnung
Welche Varianten stehen zur Verfügung?
Rapid 45
Material | Kanalhöhe in mm | Kanalbreite in mm | RAL 9010 reinweiß | RAL 7035 lichtgrau | Eloxiert | Sonderfarbe |
Kunststoff1 | 53 | 100 | ja | ja | ||
Kunststoff2 | 53 | 130 | ja | ja | ||
165 | ja | ja | ||||
Kunststoff3 | 53 | 160 | ja | ja | ||
Aluminium1 | 53 | 100 | ja | ja | ja | |
Aluminium2 | 53 | 165 | ja | ja | ja | |
53 | 165 | ja | ja | ja |
Rapid 80
Material | Kanalhöhe in mm | Kanalbreite in mm | RAL 9010 reinweiß | RAL 9001 cremeweiß | RAL 7035 lichtgrau | RAL 7030 steingrau | Eloxiert | Sonderfarbe |
Kunststoff1 | 70 | 110 | ja | ja | ja | ja | ||
130 | ja | ja | ja | ja | ||||
170 | ja | ja | ja | ja | ||||
Stahlblech1 | 70/90 | 110 | ja | |||||
130 | ja | ja | ||||||
170 | ja | ja | ||||||
210 | ja | ja | ||||||
Stahlblech2 | 70/90 | 170 | ja | ja | ||||
210 | ja | ja | ||||||
Aluminium1 | 70 | 110 | ja | ja | ja | |||
130 | ja | ja | ja | |||||
90 | 130 | ja | ja | ja | ||||
70 | 170 | ja | ja | ja | ||||
Aluminium2 | 90 | 210 | ja | ja | ja |
1 einzügig
2 zweizügig
3 dreizügig
Welche ergänzenden Formteile gibt es?
Außeneck variabel
Außeneck
T-Stückadapter
Endstück
Inneneck variabel
Inneneck
Flachwinkel
Flachwinkelhaube
Wie kann man Schallübertragung verringern?
In modernen Bürogebäuden werden Geräteeinbaukanäle häufig durch Bürotrennwände geführt und bilden so eine Verbindung zwischen mehreren Büros. Hierbei besteht die Gefahr, dass durch die Kanaldurchführung Geräusche übertragen werden.
Um eine Luftschallübertragung zu verhindern, kann der bei der Verkabelung freibleibende lichte Querschnitt des Kanals durch schalldämmendes Material verfüllt werden, z. B. mit der Luftschallbarriere Typ 7LSB. Gleiches gilt für eventuelle Spaltbildungen zwischen Kanal und angrenzender Wand.
Richtig angewendet, kann mit der Luftschallbarriere Typ 7LSB eine Dämpfung um bis zu 40 dB erreicht werden.
Warum gibt es halogenfreie Brüstungskanäle?
Um die Entzündlichkeit von PVC niedrig zu halten, werden Flammschutzmittel eingesetzt, basierend auf Halogenverbindungen wie Fluor, Jod, Chlor und Brom. Dieser eigentliche Sicherheitsaspekt wandelt sich bei einem Brand zu einem gefährlichen Nachteil: Es entstehen giftige Rauchgase wie Kohlendioxid und Kohlenmonoxid. Diese gefährden Menschen meist viel schneller als Flammen und Hitze. Unter Brandschutzaspekten sind halogenfreie Installationsmaterialien deshalb eine sichere Alternative. Vollständig aus halogenfreien Kunststoffen gefertigt, vermindern sie im Brandfall den Anteil toxischer Rauchgase und die Entstehung korrosiver Substanzen.
Steckbare Geräteinstallation für Rapid 45?
Modul 45connect überzeugt durch seine innovativen Steckdosen und Adapterkomponenten und bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Hohe Flexibilität verschafft der Verbindungsadapter, mit denen sich Steckdosen mühelos aneinanderreihen lassen.
Ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand können somit Mehrfachsteckdosen-Kombinationen erstellt werden. Geprüft und VDE-zugelassen sind Kombinationen mit maximal zwei Verbindungsadaptern. Steckdosen-Kombinationen von einer 4-fach- bis zu einer 9-fach-Ausführung lassen sich problemlos erstellen.