Stützkonstruktionen für Brandabschottungen

Sets für die mechanische Unterstützung von durchgeführten Installationen in Brandabschottungen

Gemäß Anwendbarkeitsnachweisen ist bei den meisten Brandabschottungen eine mechanische Unterstützung der durchgeführten Installationen aus nicht brennbarem Material gefordert. Hierdurch soll im Brandfall eine negative Auswirkung auf die Abschottung verhindert werden. OBO bietet mit den Stützkonstruktionen mit Pendel und Ausleger zwei Sets zur Errichtung der geforderten mechanischen Unterstützung.

Erfüllt die gängigen, zugelassenen Abstände

Die Stützkonstruktionen-Sets von OBO sind geeignet für Installationen bis zu 400 mm Breite. Der maximale Abstand mit Auslegern zur Schottoberfläche beträgt 200mm, was den gängigen, zugelassenen Abständen gemäß Anwendbarkeitsnachweisen oder Zulassung der Brandabschottung entspricht. Die Pendelabhängungen können im Rahmen der Zulassungsdaten frei positioniert werden.

Für ein- und mehrlagige Installationen

Die OBO-Sets zur Unterstützung der Brandabschottungen sind in zwei Varianten erhältlich:

Montagebauteile inklusive

Die Sets enthalten alle Montagebauteile, die für die Unterstützung auf einer Seite der Schottung benötigt werden. Dazu zählen:

  • Profilschienen
  • Ausleger
  • Gewindestangen
  • Schrauben
  • Dübel

Die Stützkonstruktion ist beidseitig der Abschottung erforderlich, so dass für eine vollständige Unterstützung der Abschottung zwei Sets benötigt werden. Befestigungsmaterial für Kabel-/Gitterrinne oder Kabelleiter sind nicht im Set inbegriffen!

Weitere Informationen

Alle Details zu der Ausleger-Variante und zu der Variante mit Pendelabhängung finden Sie in unserem Online-Katalog. Dort finden Sie ebenfalls weitere Abschottungssysteme und Lösungen aus dem Bereich Schutzinstallationen.