Gibt dem Feuer keine Chance: Brandschutzkanal-System PYROLINE® Rapid

Installationskanäle für die brandsichere Elektroinstallation in Flucht- und Rettungswegen

Leichte Bauweise für einfache Installation

Trotz seiner dünnen Materialstärke und schlanken äußeren Abmessungen verfügt der Kanal über ein hohes Innenvolumen und einen großen Nutzquerschnitt. Sein geringes Gewicht sorgt zudem für eine einfache Installation.

Die Installation des PYROLINE® Rapid kann direkt an Wänden, Decken oder Böden erfolgen. Eine Montage auf Wandauslegern oder auf einem von der Decke abgehängtem Tragesystem ist ebenfalls möglich. Selbst eine Über-Kopf-Montage ist umsetzbar, da spezielle Halter die Kabellast vom eingerasteten Deckel fernhalten.

Die Ober- und Unterteile des Kanals werden über die selbstkontaktierende, patentierten Rastklammern sicher miteinander verbunden, so wird auch direkt der Potentialausgleich hergestellt.

Wie einfach die Montage des PYROLINE® Rapid funktioniert, zeigt auch unser Montagevideo.

Vorteile des PYROLINE® Rapid im Überblick:

  • Hohes Nutzvolumen bei geringem Platzbedarf
  • Die leichte Bauweise sorgt für einen Montagevorteil
  • Dank des rastbaren Deckels ist eine schnelle Nachbelegung möglich
  • Aktive Brandlastkapselung und sichere Verhinderung der Brandweiterleitung
  • Schutzklassen I30 bis I20
  • Reinweiße Ausführung für die Installation in architektonisch anspruchsvollen Bereichen
  • Vorgefertigte Bauteile verhindern Beschädigung der Kabel

Variantenvielfalt für individuelle Ansprüche

Der PYROLINE® Rapid steht in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung, so dass er in einer Vielzahl von Installationsumgebungen mit unterschiedlichen Anforderungen zum Einsatz kommen kann. Der PYROLINE® Rapid BSKM 0407 zeichnet sich durch besonders kleine Abmessungen aus und ist ideal für ein geringes Kabelaufkommen geeignet. Für architektonisch anspruchsvolle Umgebungen steht der PYROLINE® Rapid auch in reinweißer Ausführung zur Verfügung.

PYROLINE® Rapid BSKM 0407: Der kleine Brandschutzkanal

Für geringes Kabelaufkommen bietet OBO einen Kanal mit den Abmessungen 40 x 70 mm inklusive passendem Zubehör an. Das kleine Format lässt sich ebenso einfach installieren und bietet einen gleichwertigen Sicherheitsstandard wie die größeren Ausführungen des Metallkanals.

Passende Formteile wie Innen- und Außeneck, Flachwinkel und T-Abzweigstücke vervollständigen das Sortiment der Kanalgröße 0407 zu einer Komplettlösung für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen.

PYROLINE® Rapid in reinweißer Ausführung

Brandschutzkanal mit reinweißer Oberfläche in einem Flur

Speziell für Bereiche, in denen dezente Ästhetik und höchste Funktionalität gefragt sind, ist der PYROLINE® Rapid auch mit reinweißer Oberfläche erhältlich.

Die reinweiß beschichtete Variante bietet sich besonders für den Einsatz in architektonisch anspruchsvoller Umgebung an.

Direkt an Wänden oder Decken montiert, fügt sich der Kanal in Firmen oder Krankenhäusern aber auch in öffentlichen Gebäuden wie Verwaltungen, Schulen oder Museen dank seiner geringen Außenabmessungen und der neutralen Farbgebung dezent in die Gesamtgestaltung ein.

Eine Vielzahl an Formteilen für notwendige Richtungswechsel, ebenfalls in reinweiß, komplettiert das Gesamtpaket „Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid reinweiß“.

Dazu zählen unter anderem Flachwinkel, Außen- und Inneneck, Vertikalbögen, Eckstücke oder auch Reduzierstücke.

Sie machen lästige Blecharbeiten zur Erstellung von Anschlussteilen auf der Baustelle überflüssig. 

Brandschutzkanal in reinweiß von OBO
Nahaufnahme Brandschutzkanal in reinweiß
Vertikales Eckstück für einen Brandschutzkanal mit reinweißer Oberfläche
Haltewinkel für Brandschutzkanäle
Horizontales Eckstück für einen Brandschutzkanal mit reinweißer Oberfläche
Vertikalbogen für Brandschutzkanal in reinweiß

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu den OBO-Lösungen aus dem Bereich Schutzinstallation finden Sie beispielweise auch in unserem Brandschutzleitfaden. Sie interessieren sich für weitere Brandschutzkanäle? Hier stellen wir Ihnen unsere Brandschutzkanäle aus Beton PYROLINE® CON D und PYROLINE® CON S vor.