Um die Funktionsfähigkeit von Datencentern aufrechtzuerhalten, spielt nicht nur der äußere Blitzschutz eine zentrale Rolle. Schäden durch Überspannungen treten noch häufiger auf und können erhebliche Schäden verursachen. OBO sorgt mit vielfältigen Überspannungsschutzsystemen, die modernsten Anforderungen gerecht werden, für eine sichere elektrische Infrastruktur in Rechenzentren. Dazu sorgen beispielsweise:
- Überspannungsableiter V20: Die Ableiterserie V20 vom Typ 2 für den Überspannungsschutz nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) ist mit einem Gesamtableitvermögen von 60 kA (20/40 kA/Pol) auch für den Einsatz in Anlagen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen gemäß DIN VDE 0100-534 geeignet. Die V20-Ableiter bieten eine Anlagensicherung von 160 A ohne separate Vorsicherung.
- PDP-OS Steckbarer Datenleitungsschutz: MSR-Technik ermöglicht die automatisierte Steuerung und Fernüberwachung von Anlagen, Sensoren und Aktoren. Mit den universellen Datenleitungsschutzgeräten der PDP-Serie ist die Elektronik effektiv vor Schäden durch Überspannungen geschützt. Die PDP-OS Modelle ermöglichen zusätzlich eine optische Signalisierung und eine Fernsignalisierung, so dass auf den ersten Blick ersichtlich ist, ob der Schutz des angeschlossenen Systems noch gegeben ist.