Deckel Bogen 90° A2

Typ RBD 90 150 A2
|
Art.Nr. 6036972
|
EAN 4012197405922
Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Deckel für Formteil Bogen 90° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.

Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge207 mm
Breite150 mm
Maß B150 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke0,75 mm
Anzahl Drehriegel1 St.
Abbiegung (Winkel)90°
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Scharnierendnein
Richtungsänderunghorizontal
BefestigungsartDrehriegel
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
DimensionB150mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl

Umweltdaten

2,748 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,748 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)2,748 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
RBD 90 100 A2
Art.Nr.
6036970
Breite
100
Blechstärke
0,75
RBD 90 150 A2
Art.Nr.
6036972
Breite
150
Blechstärke
0,75
RBD 90 200 A2
Art.Nr.
6036974
Breite
200
Blechstärke
0,75
RBD 90 300 A2
Art.Nr.
6036976
Breite
300
Blechstärke
0,75
RBD 90 400 A2
Art.Nr.
6036978
Breite
400
Blechstärke
1
RBD 90 500 A2
Art.Nr.
6036980
Breite
500
Blechstärke
1
RBD 90 600 A2
Art.Nr.
6036982
Breite
600
Blechstärke
1