Neues Seilabhängungssystem Quick-Wire
Die erste Wahl zur flexiblen Abhängung von Elektroinstallationen
Mit Quick-Wire von OBO Bettermann steht einer schnellen und unkomplizierten Montage von Abhängungen an Decken, Trapezblechdecken oder Stahlträgern nichts mehr im Wege - die vielfältigen Varianten des Seilabhängungssystems bieten für jede Montagesituation die passende Lösung.
Die gebrauchsfertigen Quick-Wire Sets sind perfekt auf die unterschiedlichsten Anforderungen abgestimmt: Das umfangreiche Produktportfolio bietet Varianten für 3 Belastungsklassen von 10, 45 oder 90 kg und 7 verschiedene Seilendungen in 5 Längen. Das beiliegende Seilschloss ist stufenlos und werkzeugfrei justierbar. Es ermöglicht eine besonders schnelle Montage und die Abhängehöhe kann jederzeit flexibel angepasst werden.