• News

Universelle Verbindungsklemme für Erdung und Blitzschutz

OBO präsentiert die universelle Verbindungsklemme in tauchfeuerverzinkter Ausführung. Als clevere Komponente ergänzt sie das umfangreiche Portfolio im Bereich der Schutzinstallationen. Die Klemme ist sowohl mit Erdungs- als auch mit Blitzschutzsystemen kompatibel und ist geeignet zum Erstellen von T-, Kreuz- und Parallel-Verbindungen. Sie erfüllt die Anforderungen der DIN 18014 und der VDE 0185-305 / IEC 62305.

Die universelle Verbindungsklemme im Überblick:

  • Unkomplizierte Montage mit Schraube M10 x 40 aus rostfreiem Edelstahl
  • Passend für Bewehrungsstähle ø 6-16 mm und Rundleiter ø 8-10 mm
  • Anwendung Erdung: 6-16 mm Bewehrungen mit Erdungsdraht 8-10 mm, DIN IEC 62561-1 H+N-geprüft
  • Anwendung Blitzschutz: Anschluss 8-10 mm Aludraht an 16 mm Fangstangen

Universelle Verbndungsklemme für Erdung und Blitzschutz Typ 249 6-16 ST, Art.-Nr.: 5311441