Erdungslösungen für Windkraftanlagen
Das Fundament einer Windkraftanlage erfüllt als Übergangspunkt zwischen Turm und Boden gleich mehrere Aufgaben: Zum einen bewahrt es die Windkraftanlage vor dem Umfallen oder Einsinken, zum anderen leitet es alle Lasten, die aus dem Rotor und den Eigenbewegungen der Anlage entstehen, in den Erdboden weiter. Die meisten Fundamente für Windkraftanlagen an Land, also im OnShore-Bereich, sind sogenannte Flachgründungen. Sie bestehen aus zumeist runden Platten aus Beton und Stahl, die in den Boden eingebracht werden und die Kräfte gleichmäßig in den Untergrund ableiten. Tiefengründungen oder Pfahlgründungen kommen bei schlecht tragfähigen Untergründen zum Einsatz. Um für eine ausreichende Festigkeit zu sorgen, wird die Fundamentplatte dabei mit Pfählen versehen. Die Lasten werden so in tragfähigere Bodenschichten geleitet. Die Bauform des Fundaments wird zum einen durch die Größe der Windkraftanlage, zum anderen durch die Bodenbeschaffenheit bestimmt. Sie kann beispielsweise achteckig, kreis- oder kreuzförmig sein.
Auch OBO setzt mit seinem umfassenden Lösungsportfolio für Windkraftanlagen beim Fundament an: OBO-Erdungssysteme leiten Blitzströme in den Erdboden weiter und sind gleichzeitig das Bindeglied zu Schutzgeräten, wie beispielsweise Überspannungsschutzgeräten.
Intelligente Erdungslösungen für das Fundament von Windrädern
- Ringerder, die um den Turmfuß verlegt werden können, um Schritt- und Berührungsspannungen zu vermeiden
- Flachleiter und Rundleiter
- Verschiedene Klemmen und Schnellverbinder
- Lösungen für eine sichere Verbindung der Erdungsanlage mit dem Potentialausgleich im Inneren der Anlage. Diese lässt sich bei Betontürmen mit vorab installierten Erdungsfestpunkten erreichen. Stahltürme hingegen werden direkt über Flach- bzw. Rundleiter angeschlossen. Hierbei ist zu beachten, dass sowohl eine Abtrennung als auch eine spätere Messung des Erdungswiderstands möglich sind.