Distanzhülsen für isolierte Decken
Art.Nr. 7205901 | EAN 4012196397235
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Die Distanzhülsen zur Montage von Abhängebügeln unter isolierten Decken verhindern das Eindrücken der Isolierung beim Anziehen der Befestigungsschrauben.
Gratarm, innen und außen verzinkt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 33,7 mm Dimension 33,7x60x3mm Innendurchmesser 27,7 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 60 mm Maß L 60 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DHI 060 / 7205901 , 0.29MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfMontageanleitung Montageanweisung Injektionssystem VMU plus II , 2.03MB , pdf