Rohrmanschette mit 12 Befestigungslaschen

Art.Nr. 7202217 | EAN 4012196086979

51,5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension Ø300mm
für Rohrdurchmesser max. 302 mm
für Rohrdurchmesser min. 300 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Intumeszierender Baustoff
Zubehör erforderlich ja

Abmessungen

Breite 403 mm
Höhe 51,5 mm
Länge 403 mm
Maß d 314 mm
Maß D min. 403 mm
Maß h 51,5 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Rohrdurchmesser min. für Rohrdurchmesser max. Maß D min. Maß d Maß h Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TCX-280 280 mm 282 mm 378 mm 289 mm 51,5 mm 7202216
1 Stück 1.952,15 € Preis / 1 Stück
TCX-300 300 mm 302 mm 403 mm 314 mm 51,5 mm 7202217
1 Stück 2.294,65 € Preis / 1 Stück
TCX-315 315 mm 317 mm 417 mm 328 mm 51,5 mm 7202218
1 Stück 2.560,35 € Preis / 1 Stück
TCX-355 355 mm 357 mm 459 mm 370 mm 51,5 mm 7202219
1 Stück 3.696,45 € Preis / 1 Stück
TCX-400 400 mm 402 mm 504 mm 415 mm 51,5 mm 7202220
1 Stück 4.183,35 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Dämmschichtbildner in Kartusche Dämmschichtbildner in Kartusche DSX-K 7202300
1 Stück 20,30 € Preis / 1 Stück
Kennzeichnungsschild DE Kennzeichnungsschild DE KS-S DE 7205425
1 Stück 5,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

TCX-300 / 7202217
Download