Technische Daten
Abbiegung (Winkel) |
90°
|
Art des Verbinders Kabeltragsystem |
geschraubt
|
Ausführung Verbinder |
ohne Verbinder
|
Dimension |
110x500
|
Funktionserhalt |
nein
|
Holmstärke |
1,25
mm
|
Materialstärke Bodenblech |
1,5
mm
|
NATO Lochbild |
nein
|
Oberfläche |
tauchfeuerverzinkt
|
Richtungsänderung |
horizontal
|
Rostfreier Stahl, gebeizt |
nein
|
Temperatureinsatzbereich max. |
120
°C
|
Temperatureinsatzbereich min. |
-20
°C
|
Weitspann-Ausführung |
nein
|
Werkstoff |
Stahl
|
Abmessungen
Breite |
500
mm
|
Breite |
20
in
|
Höhe |
4
in
|
Höhe |
110
mm
|
Maß B |
500
mm
|
Maß R |
150
mm
|