Kreuzung 110 FS
Art.Nr. 7004648 | EAN 4012196820511
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kreuzung, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Dimension 110x100 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1 mm Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 4 in Breite 100 mm Höhe 110 mm Höhe 4 in Maß B 100 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RK 110 FS / 7004648 , 0.36MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RK 110 FS / 7004648 , 0.16MB , pdf