90°-Bogen 110 FS

Art.Nr. 7001967 | EAN 4012196212415

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Dimension 110x500
Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 20 in
Breite 500 mm
Höhe 4 in
Höhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß R 150 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 140 FS 400 mm Stahl bandverzinkt 7001940
1 Stück 308,80 € Preis / 1 Stück
RB 90 150 FS 500 mm Stahl bandverzinkt 7001967
1 Stück 374,10 € Preis / 1 Stück
RB 90 155 FS 550 mm Stahl bandverzinkt 7001975
1 Stück 476,60 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

RB 90 150 FS / 7001967
Download