Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6249756 / Kantenschutzring KSR 60150, für LKM-Kanal Typ 60150
Kantenschutzring KSR 60150, für LKM-Kanal Typ LKM 60150
Art.Nr. 6249854 | EAN 4012195020387
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bauform Spritzgussteil Dimension 60x150mm Farbe grau Geeignet für Leitungsführungskanal Halogenfrei ja Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 154 mm Höhe 68 mm Länge 21 mm Maß a 154 mm Maß b 68 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KSR60150 / 6249854 , 0.38MB , pdfKonformitätserklärung KSR60150 / 6249854 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung KSR60150 / 6249854 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf