Standfuß - TrayFix Set 16 S
Art.Nr. 5403099 | EAN 4012196098620
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Montagesystem zur Befestigung von Gitterrinnen mit dem FangFix-Stein z.B. Leitungsführung auf dem Flachdach.
• Abgestimmt auf OBO Gitterrinnen-Systeme mit einer Mindestbreite von 100 mm
• Set bestehend aus TrayFix-Montageadapter und Betonstein inkl. Basis für FangFix-System 16 kg
- Technische Daten
-
Technische Daten
ab Rinnenbreite 100 mm Dimension 373x373x84 Abmessungen
Breite 4 in - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TrayFix-16-S / 5403099 , 0.24MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung TrayFix-16-S / 5403099 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung TrayFix , 2.89MB , pdf