Montageplatte 1-polig
Art.Nr. 5096992 | EAN 4012195995036
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montageplatte 1-polig
• Montageplatte zum Befestigen des Ableiters MCF 35-1+FS-440
• Vorgefertigetes Lochbild zur Befestigung des Ableiters auf Sammelschienen
• benötigte Schrauben zur Befestigung beiliegend
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung 1-polig Ausführung der Pole 1 Dimension 1-polig Schutzart IP20 Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MCF-MS-P1 / 5096992 , 0.19MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat MCF 35 , 0.29MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfInstallationsanleitung Montage- und Installationsanleitung MCF 35-1+FS-440, MCF-MS-P3 , 0.01MB , pdf