Tiefenerder OMEX
Art.Nr. 5000025 | EAN 4012195371359
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• System OMEX
• mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
• mit gehärteten Sechskantstiften
• Zinkauflage mind. 60 µm
• sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 25 mm Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 1,5m Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 12,3 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilart rund D=25 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 1500 mm Maß D 25 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 219 25 OMEX FT / 5000025 , 0.32MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung 219 25 OMEX FT / 5000025 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Tiefenerder , 0.15MB , pdf