Hakenkopfschraube ZL
Art.Nr. 1148214 | EAN 4012196489718
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS5030
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M8x60mm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M8x60mm Gewinde metrisch 8 Oberfläche Zinklamelle Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 21 mm Höhe 12 mm Länge 43 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS50HB M8x60 ZL / 1148214 , 0.29MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS50HB M8x60 ZL / 1148214 , 0.16MB , pdf